Dokument herunterladen () von 20

196336
Modellcode: XLMFGC26

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, blind, HxB= 200 x 600mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196336
EAN
9008790954597
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
198 mm
Produktbreite
523 mm
Produktgewicht
0.93 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMFGC26

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.