Dokument herunterladen () von 20

196351
Modellcode: XLMFGC358

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild, blind, HxB= 350 x 800mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196351
EAN
9008790954740
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
348 mm
Produktbreite
723 mm
Produktgewicht
2.4 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLMFGC358

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.