Dokument herunterladen () von 20

196361
Modellcode: XLFN24HF154

Eaton xEnergy Light LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Frontschild für NZM2, HxB= 150 x 400mm

General Specifications

Produktname
Eaton xEnergy Light LV-Systeme LV-Schaltanlage
Katalognummer
196361
EAN
9008790954849
Produkt Länge/Tiefe
40 mm
Produkthöhe
148 mm
Produktbreite
323 mm
Produktgewicht
0.36 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
XLFN24HF154

Produktspezifikationen

Anzahl der Höheneinheiten
0
Geeignet für Gehäusebauhöhe
0 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite
0 mm
Oberflächenausführung
Pulverbeschichtung
Material
Stahl

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.