Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. System 55 Sicherungsteil 154 mm
Produktname |
Eaton Systeem 55 Kabeleinführungsbox
|
Katalognummer |
1965629
|
EAN |
8711426854444
|
Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
Produkthöhe |
0.05 mm
|
Produktbreite |
250 mm
|
Produktgewicht |
0.012 kg
|
Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
Modellcode |
HJ5954
|
Besondere Merkmale |
Zubehör und Anbauteile Sicherheitsteil Für Kombinationen aus Zählerverteilern und Schränken, 220 mm breit Stellt eine einwandfreie Abdichtung der gekoppelten Anschlüsse sicher Türöffnung 154 mm
|
Typ |
Zubehör und Armaturen
|
Farbe |
Schwarz
|
RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
Material |
Kunststoff
|
Ausführung |
Rohreinführung
|
Geeignet für |
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
|