Eaton System 55 LV-Systeme Kleinverteiler. Kabeleinführung NEN 2x45 hoch
| Produktname |
Eaton Systeem 55 Kabeleinführungsbox
|
| Katalognummer |
1965996
|
| EAN |
8711426103696
|
| Produkt Länge/Tiefe |
225 mm
|
| Produkthöhe |
68 mm
|
| Produktbreite |
152 mm
|
| Produktgewicht |
0.4 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
HIHN2
|
| Benutzt mit |
Anschlusskombinationen
Zubehör und Armaturen, entspricht NEN 3249 |
| Besondere Merkmale |
Zubehör und Anbauteile Kabeleinführung NEN 3249, für 2 Kabel Türöffnung 160 mm Kabeldurchmesser 45 mm Höhe = 142 mm, außer Gummiring(e)
|
| Typ |
Verbindungskombinationen Zubehör und Anbauteile, entspricht NEN 3249
|
| Farbe |
Schwarz
|
| RAL-Nummer (Akin) |
9005
|
| Material |
Kunststoff
|
| Ausführung |
Rohreinführung
|
| Geeignet für |
Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
|