Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste, RMQ-Titan, bündig, tastend, abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte, grün, unbeschriftet, Frontring Titan
Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtdrucktaste
|
Katalognummer |
197008
|
EAN |
4015080892694
|
Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
Produkthöhe |
30 mm
|
Produktbreite |
30 mm
|
Produktgewicht |
0.01 kg
|
Zertifikat(e) |
DNV
CE marking UL File No.: E29184 IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA certified UL 508 LR UL Category Control No.: NKCR UL Listed GL IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 |
Kataloghinweise |
abgedichtete und unverlierbare Tastenplatte
|
Modellcode |
M22-DL-G-SP
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Taste flach
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Beschriftung |
Leer
|
Farbe der Lünette |
Titan
|
Frontringmaterial |
Kunststoff
|
Design |
Taste flach
klassisch |
Ausstattung: |
Frontring
|
Schutzart |
IP69
NEMA 3R NEMA 12 IP67 NEMA 4X NEMA 13 IP66 |
Schutzart (Vorderseite) |
IP67
NEMA 4X |
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Einbaulage |
beliebig
|
Schockfestigkeit |
30 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Sinusförmiger Stoß 11 ms
|
Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
Anbindung an SmartWire-DT |
Ja
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen |
Betätigungskraft |
5 N
|
Farbe des Auslösers |
Grün
|
Betätigerfunktion |
Tastfunktion
Tastend |
10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|