Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

197197
DB1-344D1FN-N2CC

Eaton DB1 Frequenzumrichter, 480 V AC, 3-phasig, 4,1 A/1,5 kW/2 HP, IP20, FS1, Funkentstörung

General Specifications

Produktname
Eaton DB1 Frequenzumrichter
Katalognummer
197197
EAN
4015080896951
Produkt Länge/Tiefe
74 mm
Produkthöhe
130 mm
Produktbreite
118 mm
Produktgewicht
0.7 kg
Zertifikat(e)
CE
UL report applies to both US and Canada
IEC/EN61800-3
UL
UL File No.: E172143
IEC/EN61800-5
RCM
CSA
CUL
IEC/EN 61800-2
Certified by UL for use in Canada
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
IEC/EN 61800-3
CSA-C22.2 No. 14
RoHS, ISO 9001
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UL 508C
CSA-C22.2 No. 274
IEC/EN 61800-5-1
CE marking
Modellcode
DB1-344D1FN-N2CC

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
beliebig
Abhängig von der Kühlung
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
Schwingung
Widerstand: Entspricht EN 61800-5-1

Scheinleistung

Scheinleistung bei 400 V
1.64 kVA
Scheinleistung bei 480 V
1.97 kVA

Bremsfunktion

Bremsmoment
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2.000 m
Max. 1000 m
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150% Überlast - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur bei 150 % Überlast - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion

Steuerkreis

Anzahl Eingänge (analog)
2
Anzahl Eingänge (digital)
4
Anzahl Ausgänge (analog)
1
Anzahl Ausgänge (digital)
1
Anzahl der Relaisausgänge
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (extern, max. 100 mA)

Bauartnachweis
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
53 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
4.1 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Tastatur
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
IGBT-Wechselrichter
Funkentstörfilter
zusätzlicher Platinenschutz

Allgemeine Informationen

Kabellänge
C2 ≤ 3 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 10 m, max. Motorleitungslänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
10 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge
Kommunikationsschnittstelle
CANopen®
Modbus RTU
OP-Bus (RS485)
Anbindung an SmartWire-DT
Nein.
Schutzart
IP20
NEMA sonstige
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Anzahl der Steckplätze
1 (Erweiterung)
Produktkategorie
Frequenzumrichter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
Protokoll
CAN
MODBUS
Andere Bussysteme
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden
Geeignet für
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
Rahmengröße
FS1

Hauptkreis

Effizienz
97 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
27 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
29 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
30 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
35 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
36 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
47 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
50 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
53 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.6 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3,5 mA (bei 3 x 400 V)
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 30 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Betriebsart
U/f-Steuerung
Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation
BLDC Motoren
PM-Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Ausgangsspannung (U2)
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
6.15 A
Bemessungssteuerspeisespannung
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Bemessungsfrequenz - max.
62 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
48 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei 150% Überlast
4.1 A
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
1.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung
480 V AC, 3-phasig
400 V AC, 3-phasig
Auflösung
0.1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
Anlaufstrom - max.
175 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 3,75 Sekunden alle 600 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
Netzformtyp
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
Nennspannung - max.
480 VAC

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordneter Motorstrom IM bei 400V, 50Hz, 150% Überlast
4.1 A
Zugeordneter Motorstrom IM bei 440-480 V, 60Hz, 150% Überlast
4.1 A
Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
2 HP

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.