Dokument herunterladen () von 20

197228
Modellcode: EASY-BOX-E4-DC1

Eaton Moeller® series EASY Starterpaket bestehend aus EASY-E4-DC-12TC1, Patchleitung und Software-Lizenz für easySoft

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series EASY Starter-Kit
Katalognummer
197228
EAN
4015080892892
Produkt Länge/Tiefe
200 mm
Produkthöhe
135 mm
Produktbreite
255 mm
Produktgewicht
0.6 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Eaton supports the product until its end of life
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4
EN 55011
EN 55022
IEC 60068-2-27
IEC 60068-2-6
Kataloghinweise
je nach Umgebungsluft sind Temperaturschwankungen von bis zu ± 5 s/Tag (± 0,5 h/Jahr) möglich
Modellcode
EASY-BOX-E4-DC1

Features & Functions

Ausstattung:
Grundgerät
Anschlussleitung
Kontrolleinheit
Software vorinstalliert
Programmiersoftware

General information

Isolationswiderstand
Entspricht EN 50178
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Montageart
Hutschienenbefestigung (gemäß IEC/EN 60715, 35 mm)
Schraubmontage mit Befestigungswinkeln ZB4-101-GF1 (Zubehör)
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Typ
Starterkit

Ambient conditions, mechanical

Kippen und Umstürzen
50 mm Fallhöhe, Kippfallen (IEC/EN 60068-2-31)
Einbaulage
Horizontal
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts

Climatic environmental conditions

Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Umweltbedingungen
Bemessung der Luft- und Kriechstrecken nach EN 50178, UL 508, CSA C22.2, Nr. 142
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 95 % (IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78)

Electro magnetic compatibility

Luftentladung
8 kV
Kontaktentladung
6 kV
Störsicherheit gegen leitungsgeführte Störung
10 V (nach IEC/EN 61000-4-6)

Design verification

10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
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
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag