Dokument herunterladen () von 20

197622
Modellcode: DILMT80(24V50/60HZ)

Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz, 3-polig, 380 V 400 V: 37 kW, 24 V 50/60 Hz, Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series DILMT Leistungsschütz
Katalognummer
197622
EAN
4015081945016
Produkt Länge/Tiefe
124.5 mm
Produkthöhe
111.5 mm
Produktbreite
72 mm
Produktgewicht
1.26 kg
Zertifikat(e)
EN 60335-1
GB14048
IEC/EN 60947
Kataloghinweise
Nicht geeignet für Motoren der Effizienzklasse IE3.
Modellcode
DILMT80(24V50/60HZ)

Produktspezifikationen

Benutzt mit
DILMT95-XHI11-SR und DILT-XHI01(10)
Polzahl
3-polig
10.10 Erwärmung
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
Schalthäufigkeit
3600 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt)
Verschmutzungsgrad
3
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Betriebsklasse
AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
Anschlusstechnik
Schraubklemmen
Rahmengröße
FS4
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Anwendung
Leistungsschütze für Motoren
Produktkategorie
Schütze
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Schraubendrehergröße
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
Spannungsart
Wechselstrom
Schutzart
IP20
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0
Anzahl Kontakte (Öffner) als Hauptkontakte
0
Anzahl Hauptkontakte (Schließer)
3
Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V
640 A
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
24 V
Überspannungskategorie
III
Einschaltdauer
100%
Lebensdauer, mechanisch
5.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt)
Anzugsspannung
0,85 - 1,1 V AC x Uc
Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
350 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
350 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Schrauben-Größe
M3,5, Anschlussschraube
M8, Anschlussschraube
4 mm AF, Innensechskant, Anschlussschraube
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz
8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
9 VA, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz
0 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
8 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
26 VA, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us, bei 60 Hz
0 W, Doppelfrequenzspule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1 x (6 - 50) mm²
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
Lebensdauer, elektrisch
900.000 Schaltvorgänge (bei 400 V, AC-3)
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (6 - 50) mm², Hauptleiter
2 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (6 - 25) mm², Hauptleiter
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Anzugsdrehmoment
6 Nm, Schraubklemmen
1,2 Nm, Schraubklemmen
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
0 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
690 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
110 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
80 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 400 V
0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz
25 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 380/400 V, 50 Hz
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung (NEMA)
0 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Abisolierlänge (Hauptleiter)
16 mm
Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen)
110 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
37 kW
Betätigungsspannung
24 V, 50/60 Hz
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - max.
690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - min.
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz - max.
690 V

Produktspezifikation exportieren