Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

197668
XV-363-10-C02-A00-1B

Eaton XV-363 Single-Touch-Display, 10-Zoll Display, 24 V DC, IR, 640 x 480 Pixel, 2x Ethernet, 1x RS232, 1x RS485, 1x CAN, 1x DP, SPS-Funktion nachrüstbar

General Specifications

Produktname
Eaton XV-363 Bedienpanel
Katalognummer
197668
EAN
7640130099388
Produkt Länge/Tiefe
345 mm
Produkthöhe
80 mm
Produktbreite
260 mm
Produktgewicht
3.5 kg
Zertifikat(e)
EN 50178
EAC
IEC/EN 61131-2
Kataloghinweise
Stromaufnahme bei 24 V DC
Modellcode
XV-363-10-C02-A00-1B

Produktspezifikationen

Typ
HMI (SPS-Funktion, Nachrüstbar)
Merkmale
Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion
Schnittstelle Ethernet
RS485
RS232
Steckplatz für SD-Karte
CAN
USB-Host
USB-Device
Hochkantprojektierung
SPS-Funktion nachrüstbar
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
Bitte anfragen
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
1 x RS485 (integrierte Schnittstelle)
1 x CAN (integrierte Schnittstellen)
Numerische Tastatur
1 x PROFIBUS (integrierte Schnittstelle)
1 x USB-Gerät (integrierte Schnittstelle)
MPI-Schnittstelle
Alphanumerische Tastatur
Meldungsanzeige
Farbdisplay
1 x RS232 (integrierte Schnittstelle)
Rezepturen
1 x USB-Host 2.0 (integrierte Schnittstelle)
2 x Ethernet 10/100 Mbps (integrierte Schnittstelle)
Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Sicherungstyp
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
Klimafestigkeit
Trockene Hitze nach IEC 60068-2-2
Kalt nach EN 60068-2-1
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-3
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max.
0 VAC
Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min.
0 VAC
Versorgungsspannung bei DC - max.
30 VDC
Versorgungsspannung bei DC - min.
19.2 VDC
Breite der Front
345.2 mm
Produktkategorie
XV-300
Auflösung
640 x 480 px
Luftdruck
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
Displaygröße
211 x 158 mm
4:3
Umweltbedingungen
Kondensation: Ohne Betauung
Pufferzeit
10 Jahre, typ. (in spannungslosem Zustand)
Speicherkapazität
512.000 kByte
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Einbautiefe
63 mm
Fronthöhe
260.2 mm
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Anzahl Taster (programmierbare Funktion)
0
Anzahl Tasten mit LED
0
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
0
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
3
Akkulaufzeit
Pufferung der Echtzeituhr: BR 2330, nicht austauschbar (gelötet)
Spannungsart
Gleichstrom
Betriebssystem
Windows Embedded Compact 7 Pro
Kommunikationsschnittstelle
PROFIBUS-DP, nicht galvanisch getrennt, 9 polige SUB-D Buchse, UNC
Software
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-3, SPS-Programmiersoftware, Technik
XSOFT-CODESYS, Visualisierungssoftware, Technik
XSOFT-CODESYS-2, SPS-Programmiersoftware, Technik
Montageart
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18")
bündiger Einbau
Bildschirm-Kontrastverhältnis
500:1
Anzahl der Steckplätze
1 (für SD-Karte)
Störfestigkeit
Entspricht EN 61000-6-2
Displayart
Farbdisplay, TFT
Verbundsicherheitsglas, blendfrei im Aluminiumrahmen
TFT
Funkstörklasse
Klasse A (EN 55011)
Relative Luftfeuchtigkeit
10 - 95 % (ohne Betauung)
Schutzart
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Anzahl Farben des Displays
65536
Prozessor
ARM Cortex-A9 800 MHz
RoHs-Konformität
Ja
Speicher
SD-Card, Typ: SDSC, SDHC (externer Speicher)
Flash: 1 GByte SLC
NVRAM: 128kByte beibehalten
DRAM: 512 MByte RAM
Funktionen
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Touch-Technologie
Infrarot-Touch
Single-Touch-Display
Verbundsicherheitsglas, nicht reflektierend, Infrarot-Touch-Schutzscheibe
Ausführung
Metallgehäuse und Glasfront in Aluminiumrahmen
Schnittstellen
RS485 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
USB 2.0 Gerät (nicht galvanisch getrennt)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt)
CAN (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
RS232 (nicht galvanisch getrennt, SUB-D-Stecker 9-polig, UNC)
Spannungseinbrüche
5 ms ab Unterspannung (19,2 V DC)
≤ 10 ms ab Bemessungsspannung (24 V DC)
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
2
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen
100
Anzahl der Passwortschutzstufen
200
Anzahl Pixel (horizontal)
640
Anzahl Pixel (vertikal)
480
Anzahl der Systemtasten
1
Betriebstemperatur - max.
50 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Bildschirmgröße (diagonal)
10.4 in
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
20.5 W
Zulässige Spannung
19,2 - 30 V DC, absolut mit Restwelligkeit
35 V DC (für eine Dauer von < 100 ms)
18 V bis 31,2 V DC, batteriebetrieben (Bemessungsbetriebsspannung -25 %/+30 %)
19,2 V bis 30 V DC, effektiv (Bemessungsbetriebsspannung -20 %/+25 %)
Leistungsaufnahme
Max 20,5 W
18 W
Protokoll
PROFIBUS
MODBUS
TCP/IP
EtherNet/IP
CAN
Andere Bussysteme
EtherCAT
Bemessungsbetriebsspannung
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
Schockfestigkeit
15 g, 11 ms, Mechanisch

Produktspezifikation exportieren