Dokument herunterladen () von 20

197743
Modellcode: E57G-30SNN10-C2

Eaton Moeller® series E57G Näherungsschalter, E57G General Purpose Serie, 1 S, 3-Draht, 10–30 V DC, M30 x 1,5 mm, Sn= 10 mm, bündig, NPN, Edelstahl, 2 m Anschlussleitung

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series E57G Näherungsschalter
Katalognummer
197743
EAN
4015081948505
Produkt Länge/Tiefe
67.7 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.177 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
UL Category Control No.: NRKH, NRKH7
UL 508
UL File No.: E166051
IEC/EN 60947-5-2
CSA-C22.2 No. 14
Certified by UL for use in Canada
Modellcode
E57G-30SNN10-C2

Produktspezifikationen

Typ
Induktiver Sensor
Elektrische Anschlussart
Leitungs-
Lackierung Gehäusematerial
Sonstiges
Betätigungsart
metallisches Target
Gehäusematerial
Metall
Gehäuseart
Zylinder, Schraubgewinde
Kategorie (EN954-1)
B
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Sensordurchmesser
30 mm
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
0
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1
Anzahl Ausgänge (geschützt, kontaktbehaftet)
0
Anzahl Ausgänge (geschützt, Halbleiter)
0
Anzahl Ausgänge (Halbleiter mit Meldefunktion)
1
Betriebsstrom (Ib) in geschaltetem Zustand bei 24 V DC
10 A
Ausgangsstrom geschützter Ausgang - max.
0 mA
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max.
0 V
Funktionen
Kurzschlussschutz
Spannungsart
DC
Montageart
Einbau
Material
Edelstahl
Anschlussart
2 m Anschlussleitung
dreidrahtig
Installationsart
bündig
Schutzart
NEMA 1
IP67
Schnittstellentyp
Keine
LED-Anzeige
Statusanzeige Schaltzustand: Gelbe LED
Schaltfunktionstyp
Schließer
Laststrom
Max. 100 mA (Ie)
Schockfestigkeit
30 g, Schockdauer 11 ms, Halbsinusförmig
Schaltfrequenz
600 Hz
Breite des Sensors
0 mm
Produktkategorie
E57G General Purpose Series
Schaltausgangstyp
NPN
Temperaturdrift von Sn
10 %
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min.
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max.
30 V
Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min.
10 V
Bemessungsschaltabstand (Sn) - max.
10 mm
Wiederholbarkeit
1 %
Sensorhöhe
0 mm
Sensorlänge
67.7 mm
Versorgungsspannung - max.
30 V
Versorgungsspannung - min.
10 V
Schalthysterese von Sn
20 %
Spannungsabfall (Ud)
2.5 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.