Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz, Ith =Ie: 850 A, RAC 500: 250 - 500 V 40 - 60 Hz/250 - 700 V DC, Wechsel- und Gleichstrombetätigung, Schraubanschluss
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILH Leistungsschütz
|
| Katalognummer |
197906
|
| EAN |
4015081954254
|
| Produkt Länge/Tiefe |
216 mm
|
| Produkthöhe |
237 mm
|
| Produktbreite |
160 mm
|
| Produktgewicht |
8.85 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 60947-4-1
VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 CE marking UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL/CSA CSA file No. 012528 North America (UL listed, CSA certified) EN 45545: Fire protection on railway vehicles IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B |
| Kataloghinweise |
|
| Modellcode |
DILH600/22(RAC500)
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
600 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 40°C (3-polig, offen) |
850 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 50°C (3-polig, offen) |
760 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
725 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 60°C (3-polig, offen) |
695 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
1738 A
|
| Höhenlage |
Max. 2000 m
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
2
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
650 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
11.7 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 1000 V |
1575 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
4800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
4800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
4800 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
2000 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
1000 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947) |
6000 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
850 A
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
1000 V
|
| Sichere Trennung |
1000 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140
|
| Zubehör |
Hilfsschalterbestückung: seitlich: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
|
| Anwendung |
Netzschütze für ohmsche Lasten von 1000 A
|
| Anschlusstechnik |
Schraubklemmen
|
| Schutzart |
IP00
|
| Elektromagnetische Verträglichkeit |
Entwickelt für den Einsatz in Industrieumgebungen. Sein Einsatz in Wohngebieten kann Funkstörungen verursachen und zusätzliche Entstörmaßnahmen erforderlich machen.
|
| Ausstattung: |
Schutzbeschaltung in der Betätigungselektronik
|
| Lebensdauer, mechanisch |
3.000.000 Schaltvorgänge (DC-betätigt)
3.000.000 Schaltvorgänge (AC-betätigt) |
| Schalthäufigkeit |
1000 mechanische Schaltspiele/h (DC-betätigt)
1000 mechanische Schaltspiele/h (AC-betätigt) |
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
12000 V
|
| Widerstand |
500 mΩ (Zulässiger Kontaktübergangswiderstand – des externen Befehlsgeräts bei Ansteuerung von A11)
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
10 g, S Hauptkontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 8 g, Ö Hilfskontakt, mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Signalpegel |
5 V - 15 V, PLC Signal-Pegel (A3 - A4) nach IEC/EN 61131-2 (Typ 2), Magnetsysteme
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
|
| Spannungsart |
AC/DC
|
| Verhalten unter Grenz- und Übergangsbedingungen |
Halteleistung - Anzugsphase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Leistungsschütz schaltet sich ordnungsgemäß ein
Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Ausfall des Schützes Halteleistung - Spannungsabfälle (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Zeit wird spezifisch überbrückt Halteleistung - Überspannung (1,15 - 1,3 x Uc max): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Anzugsphase (0 - 0,7 x Uc min: Leistungsschütz wird nicht eingeschaltet Halteleistung - Spannungsabfälle (0,6 - 0,7 x Uc min): Leistungsschütz bleibt eingeschaltet Halteleistung - Spannungsunterbrechungen (0 - 0,2 x Uc min ≤10 ms: Zeit wird spezifisch überbrückt |
| Abfallspannung |
DC-betätigt: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-betätigt
wechselstrombetätigt: 0,2 x US max bis 0,6 x US min, wechselstrombetätigt |
| Einschaltdauer |
100 %
|
| Anzugsspannung |
0,7 - 1,15 V DC x Us
0,7 - 1,15 V AC x Us |
| Leistungsaufnahme |
Steuertransformator mit uk ≤ 7%
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 50 Hz |
630 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Anzug, 60 Hz |
630 VA, Anzugsleistung, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 50 Hz |
3,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Leistungsaufnahme, Halteleistung, 60 Hz |
3,3 W, Spule in kaltem Zustand und 1,0 x Us
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
700 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
250 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
60 ms
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
50 ms
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
10 A, 600 VAC, (UL/CSA)
1 A, 250 VDC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
A600, AC-betätigt (UL/CSA)
P300, Gleichstrombetätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
700 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M10, Anschlussschraube
M3,5, Anschlussschraube |
| Schraubendrehergröße |
0,8x5,5/1x6 mm, Anschlussschraube, Steuerstromleitungen, Schlitzschraubendreher
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher |
| Abisolierlänge (Hilfsleiter) |
10 mm
|
| Anschlussquerschnitte (Sammelschiene) |
50 mm Breite, Hauptanschluss
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Kabelschuh) |
50 - 240 mm²
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 – 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
1 x (0,75 – 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig mit Kabelschuh) |
70 - 240 mm²
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
24 Nm, Hauptleiteranschluss Schraube/Bolzen |
| Schlüsselweite |
16 mm
|