Eaton Moeller® series Doppeldrucktaste, beleuchtet
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
|
| Katalognummer |
197923
|
| EAN |
4015081955541
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
55 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.015 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| Modellcode |
M22-DDL-WW
|
| Farbe des Auslösers |
Sonstiges
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Frontringmaterial |
Sonstiges
|
| Linsentyp |
rund
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
2
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA sonsitge |
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|