Eaton Moeller® series M22 Akustikmelder, kompakt, IP40, Summer BA9s.18-30V DC, Dauerton
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Akustikmelder
|
| Katalognummer |
198271
|
| EAN |
4015081958122
|
| Produkt Länge/Tiefe |
62 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
0.038 kg
|
| Zertifikat(e) |
DNV
GL IEC/EN 60947 LR VDE 0660 |
| Modellcode |
M22-AMC-AM
|
| Lautstärke |
83 dB
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max. |
30 V
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min. |
18 V
|
| Schutzart |
NEMA sonstige
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,5 bis 1,5) mm²
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
0,5 - 1,5 mm²
|