Eaton XV-102 Touchdisplay für easyE4, 24 V DC, 3,5z, TFTcolor, ethernet
| Produktname |
Eaton XV-102 Bedienpanel
|
| Katalognummer |
198513
|
| EAN |
7640130099500
|
| Produkt Länge/Tiefe |
136 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
100 mm
|
| Produktgewicht |
0.24 kg
|
| Einhaltung(en) |
Eaton supports the product until its end of life
|
| Zertifikat(e) |
CE marking
CSA-C22.2 No. 60950-1 UL Category Control No.: NWGQ2 UL Recognized Certified by UL for use in Canada UL 60950-01 EAC IEC/EN 61131-2 CUL508 UL File No.: E208621 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NWGQ8 |
| Modellcode |
XV-102-A0-35TQRB-1E4
|
| Benutzt mit |
EASY-E4
|
| Typ |
Touchdisplay für easyE4
|
| Merkmale |
USB-Device
Steckplatz für SD-Karte Schnittstelle Ethernet UL508, cUL Lüfterlose CPU- und Systemkühlung, passive Kühlung auf Basis natürlicher Konvektion |
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Bitte anfragen
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
| Ausstattung: |
Alphanumerische Tastatur
Rezepturen Meldungsanzeige Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) SW Schnittstelle Numerische Tastatur Farbdisplay Druckerausgabe 1 x Ethernet 100base-TX/10base-T (integrierte Schnittstelle) 1 x USB-Host (integrierte Schnittstelle) |
| Sicherungstyp |
Eingebaute Sicherung (nicht zugänglich)
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 50 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - max. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei AC, 60 Hz - min. |
0 VAC
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
28.8 VDC
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 VDC
|
| Breite der Front |
136 mm
|
| Produktkategorie |
XV-100
|
| Auflösung |
|
| Luftdruck |
795 - 1080 hPa (Betrieb)
|
| Displaygröße |
70 x 53 mm
|
| Umweltbedingungen |
Kondensation: durch geeignete Maßnahmen verhindern
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Explosionsschutz gemäß EN 13463_x
Explosionsschutz gemäß EN 61241-1 Explosionsschutz gemäß EN 60079-0 |
| Speicherkapazität |
64.000 kByte
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Einbautiefe |
25 mm
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
5 W
|
| Fronthöhe |
100 mm
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl Taster (programmierbare Funktion) |
0
|
| Anzahl Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
0
|
| Akkulaufzeit |
Pufferung der Echtzeituhr: CR 2032, nicht austauschbar (gelötet)
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Zulässigkeitsbedingungen |
UL/CSA
Der bereitgestellte Ethernet-Anschluss darf nur in interne Netzwerke eingebunden werden. Die folgenden Endproduktgehäuse sind erforderlich: Brände Das Gerät muss über eine SELV-Quelle versorgt werden. Der untersuchte Verschmutzungsgrad beträgt: 2 |
| Betriebssystem |
Windows CE 5.0 (Lizenz inklusive)
|
| Software |
GALILEO, Visualisierungssoftware, Technik
|
| Montageart |
bündiger Einbau
Einbau - Abstand: Breite x Höhe x Tiefe ≥ 30 mm (1,18") Einbau - Neigung von vertikal: ± 45 ° (bei Einsatz natürlicher Konvektion) |
| Anzahl der Steckplätze |
1 (für SD-Karte)
|
| Bildschirmbeleuchtung |
LED
Per Software dimmbar |
| Displayart |
TFT
Farbdisplay, TFT Standardfront mit Standardmembran (vollständig geschlossen) |
| Verpolungsschutz |
Ja
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
10 - 90 % (ohne Betauung)
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
24 V DC (UAUX, -20 %/+25 %)
|
| Schutzart |
IP20, Rückseite (nach EN 60529-1)
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
NEMA 4X |
| Anzahl Farben des Displays |
65536
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Prozessor |
RISC CPU, 32 Bit, 400 MHz
|
| RoHs-Konformität |
Ja
|
| Speicher |
SD-Speicherkartensteckplatz: SDA-Spezifikation 1,00 (extern)
|
| Funktionen |
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
Glas mit Folienberührungssensor |
| Ausführung |
Kunststoffgehäuse und Glasfront in Kunststoffrahmen
|
| Schnittstellen |
Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
USB 2.0 Host (nicht galvanisch getrennt) |
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
0
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Anzahl der Online-/Runtime-Sprachen |
100
|
| Anzahl der Passwortschutzstufen |
200
|
| Anzahl Pixel (horizontal) |
320
|
| Anzahl Pixel (vertikal) |
240
|
| Anzahl der Systemtasten |
1
|
| Betriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Bildschirmgröße (diagonal) |
3.5 in
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
5 W
|
| Leistungsaufnahme |
2,5 W (USB-Slave zu USB-Host)
9,5 W gesamt 5 W |
| Protokoll |
EtherNet/IP
Andere Bussysteme MODBUS TCP/IP |
| Bemessungsbetriebsspannung |
24 V DC (Stromversorgung - Sicherheitskleinspannung)
|
| Schockfestigkeit |
15 g, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 11 ms, 18 Impacts
|