Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198591
Modellcode: M22-R100K-BLANK-RH

Eaton Moeller® series M22 Potentiometer, robust, ohne Beschriftung M22-R100K-BLANK-RH

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 potentiometer
Katalognummer
198591
EAN
4015081965021
Produkt Länge/Tiefe
65 mm
Produkthöhe
29 mm
Produktbreite
29 mm
Produktgewicht
0.034 kg
Zertifikat(e)
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Modellcode
M22-R100K-BLANK-RH

Produktspezifikationen

Typ
Potentiometer
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
Auf Anfrage
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
Elektrische Anschlussart
Schraubverbindung
Ausstattung:
3 einzelne Schraubklemmen
Verschmutzungsgrad
3
Genauigkeit
± 10 % (linear), Widerstandswert
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Farbe der Lünette
Titan
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Drehzahl - max.
1
Drehzahl - min.
1
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
250 V
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Bemessungsleistung
0.5 VA
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0.5 W
Design
klassisch
Einbaulage
beliebig
Überspannungskategorie
III
Schutzart
IP66
NEMA sonsitge
Leistungsaufnahme
0,5 W
Lebensdauer, mechanisch
25.000 Schaltvorgänge
Widerstand
100.000 Ohm
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
0,5 - 1,5 mm²
Anzugsdrehmoment
0,5 Nm, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Declarations of conformity

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.