Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

198796
Modellcode: RASP5-5401A31-5120000S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 5,6 A, 2,2 kW, Sensoreingang 4, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Module, HAN Q5

General Specifications

Produktname
Eaton Rapid Link Speed controller
Katalognummer
198796
EAN
4015081968541
Produkt Länge/Tiefe
157 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.41 kg
Zertifikat(e)
CE
IEC/EN 61800-5-1
RoHS
UL approval
UL 61800-5-1
Kataloghinweise
  • von U/f- auf Drehzahlsteuerung (Vektor) umschaltbar
  • Anschluss der Versorgungsspannung über Adapterleitung an Rund- oder Flachleitungsabgang
  • Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
  • Vier Festfrequenzen
  • Integrierter Kaltleiterüberwachung mit Thermoclick und sicherer Trennung
  • optional: 4 Sensor-Eingänge mit M12-Y-Adapter für Umschaltung auf Schleichdrehzahl
  • optional: Schneller Halt bei Ausfall der externen 24 V
  • 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
  • mit AUTO-AUS/RÜCKSETZEN-HAND-Schlüsselschalter
  • mit Wählschalter REV-AUS-FWD
Modellcode
RASP5-5401A31-5120000S1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz

Bremsfunktion

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsmoment
≤ 30 % (I/Ie)
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
Bremsspannung
280/207 V DC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse

Kabel

Kabellänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Max. 2000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Gemäß IEC/EN 50178
< 95 %, keine Kondensation

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
AS-Interface
Anschlusstechnik
Steckertyp: HAN Q5
Schnittstellen
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 190 mA
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)

Steuerkreis

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
180/207 V DC (externe Bremse 50/60 Hz)

Bauartnachweis
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: Feldbus
Diagnose und Reset am Gerät und über AS-Interface
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
Schlüsselschalterstellung AUTO
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD)
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Vier Festfrequenzen
IGBT-Wechselrichter
Kaltleiterüberwachung
Kontrolleinheit
PC-Verbindung
Schlüsselschalterstellung HAND
Thermo-Click mit sicherer Trennung
Funktionen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Drehzahlsteller
Protokoll
ASI
AS-Interface-Profil: S-7.4 für 31 Teilnehmer
Funkstörklasse
C1: nur leitungsgebunden
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, die angeschlossene Last, und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
2000 V
Netzformtyp
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.

Hauptkreis

Strombegrenzung
0,5 - 5,6 A, Motor, Hauptstromkreis
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
Verzögerungszeit
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Effizienz
98 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
36,6 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
38.1 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
42 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
42.5 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
44.2 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
55.9 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
58.3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
60.4 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
5.3 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3.5 mA
Netzstromverzerrung
120 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Betriebsart
U/f-Steuerung
BLDC Motoren
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
PM- und LSPM-Motoren
Synchron-Reluktanzmotore
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Überlaststrom
bei 40 °C
Für 60 s alle 600 s
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
8.4 A
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
5,6 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsleistung bei 380/400 V, 50 Hz, 3-phasig
2.2 kW
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
3 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.