Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199030
RASP5-8422PNT-4120001S1

Eaton Moeller® series Rapid Link – Drehzahlsteller, 8,5 A, 4 kW, Sensoreingang 4, Stellausgang 2, 230/277 V AC, PROFINET, HAN Q4/2, mit Lüfter

General Specifications

Produktname
Eaton Rapid Link Drehzahlsteller
Katalognummer
199030
EAN
4015081970889
Produkt Länge/Tiefe
195 mm
Produkthöhe
270 mm
Produktbreite
220 mm
Produktgewicht
3.64 kg
Zertifikat(e)
CE
UL approval
IEC/EN 61800-5-1
UL 61800-5-1
RoHS
Kataloghinweise
  • 3 Festfrequenzen und 1 Potentiometer Geschwindigkeit
  • von U/f- auf Drehzahlsteuerung (Vektor) umschaltbar
  • Anschluss der Versorgungsspannung über Adapterleitung an Rund- oder Flachleitungsabgang
  • Diagnose und Rücksetzen am Gerät und über PROFINET
  • Integrierter Kaltleiterüberwachung mit Thermoclick und sicherer Trennung
  • optional: 4 Sensor-Eingänge mit M12-Y-Adapter für Umschaltung auf Schleichdrehzahl
  • optional: Schneller Halt bei Ausfall der externen 24 V
  • 2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
  • mit AUTO-AUS/RÜCKSETZEN-HAND-Schlüsselschalter
  • mit Wählschalter REV-AUS-FWD
Modellcode
RASP5-8422PNT-4120001S1

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Einbaulage
Vertikal
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, 11 ms, Halbsinusstoß 11 ms, 1000 Stöße pro Achse
Schwingung
Widerstand: 57 Hz, Amplitudenübergangsfrequenz bei Beschleunigung
Widerstand: 6 Hz, Amplitude 0,15 mm
Widerstand: 10 - 150 Hz, Schwingfrequenz
Widerstand: nach IEC/EN 60068-2-6

Bremsfunktion

Bremsstrom
≤ 0,6 A (max. 6 A für 120 ms), Betätiger für externe Motorbremse
Bremsmoment
Einstellbar bis 100% (l/le), DC - Hauptkreis
≤ 30 % (I/Ie)
Bremsspannung
230/277 V AC -15 % / +10 %, Betätiger für externe Motorbremse

Kabel

Kabellänge
C1 ≤ 1 m, max. Motorleitungslänge
C3 ≤ 25 m, max. Motorleitungslänge
C2 ≤ 5 m, max. Motorleitungslänge

Klimatische Umweltbedingungen

Höhenlage
Max. 2000 m
Über 1000 m mit 1 % Leistungsverringerung pro 100 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
40 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-10 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
< 95 %, keine Kondensation
Gemäß IEC/EN 50178

Kommunikation

Kommunikationsschnittstelle
PROFINET, optional
Anschlusstechnik
Steckertyp: HAN Q4/2
Schnittstellen
Max. Gesamtstromaufnahme aus AS-Interface® Netzteil (30 V): 250 mA
Spezifikation: S-7.4 (AS-Interface®)
Anzahl Slave-Adressen: 31 (AS-Interface®)

Steuerkreis

Bemessungssteuerspannung (Uc)
24 V DC (-15 %/+20 %, extern durch AS-Interface® Stecker)
230/277 V AC (externe Bremse 50/60 Hz)

Bauartnachweis
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Merkmale und funktionen

Merkmale
Parametrierung: drivesConnect mobile (App)
Intern und auf Kühlkörper, temperaturgesteuerter Lüfter
Parametrierung: Feldbus
Parametrierung: Keypad
Parametrierung: drivesConnect
Ausstattung:
Interner Gleichspannungszwischenkreis
PC-Verbindung
Thermo-Click mit sicherer Trennung
IGBT-Wechselrichter
Kaltleiterüberwachung
Schlüsselschalterstellung HAND
Ventilator
Schlüsselschalterstellung OFF/RESET
Kontrolleinheit
2 Sensor-Eingänge über M12-Buchsen (max. 150 mA) für Schnellstopp und verriegelten Handbetrieb
Schlüsselschalterstellung AUTO
Wahlschalter (Positionen: REV - OFF - FWD)
2 Aktor-Ausgänge
Funktionen
Zur Betätigung von Motoren mit mechanischer Bremse
3 Festfrequenzen
1 Potentiometer Geschwindigkeit

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP65
NEMA 12
Elektromagnetische Verträglichkeit
1. und 2. Umgebung (gemäß EN 61800-3)
Überspannungskategorie
III
Produktkategorie
Drehzahlsteller
Protokoll
PROFINET IO
Funkstörklasse
C2, C3: abhängig von der Motorkabellänge, der angeschlossenen Last und Umgebungsbedingungen. Möglicherweise sind externe Funkentstörfilter (optional) erforderlich.
C1: nur leitungsgebunden
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
2000 V
Netzformtyp
Phasengeerdete AC-Netze sind nicht zulässig.
Mittelpunktgeerdetes Sternnetz (TN-S-Netz)
Wechselspannung

Hauptkreis

Strombegrenzung
Justierbar, Motor, Hauptstromkreis
0,8 - 8,5 A, Motor, Hauptstromkreis
Verzögerungszeit
< 10 ms, Off-delay
< 10 ms, On-delay
Effizienz
98 % (η)
Verlustleistung bei Stromstärke/Geschwindigkeit
51.6 W bei 25% Strom und 0% Drehzahl
53.8 W bei 25% Strom und 50% Drehzahl
60.9 W bei 50% Strom und 0% Drehzahl
64 W bei 50% Strom und 90% Drehzahl
65.4 W bei 50% Strom und 50% Drehzahl
85.1 W bei 100% Strom und 0% Drehzahl
94 W bei 100% Strom und 50% Drehzahl
95.3 W bei 100% Strom und 90% Drehzahl
Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast
7.8 A
Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max.
3.5 mA
Netzstromverzerrung
120 %
Netzeinschalthäufigkeit
Maximal einmal alle 60 Sekunden
Netzspannung - max.
480 V
Netzspannung - min.
380 V
Netzspannungsbereich
380 - 480 V (-10 %/+10 %, bei 50/60 Hz)
Betriebsart
U/f-Steuerung
Synchron-Reluktanzmotore
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
BLDC Motoren
PM- und LSPM-Motoren
Ausgangsfrequenz - max.
500 Hz
Ausgangsfrequenz - min.
0 Hz
Überlaststrom
Für 60 s alle 600 s
bei 40 °C
Überlaststrom IL bei 150% Überlast
12.7 A
Bemessungsfrequenz - max.
66 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
45 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
8,5 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 8 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
Bemessungsbetriebsspannung
400 V AC, 3-phasig
480 V AC, 3-phasig
Auflösung
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
Anlaufstrom - max.
200 %, IH, max. Anlaufstrom (Hohe Überlast), Für 2 Sekunden alle 20 Sekunden, Leistungsteil
Netzfrequenz
50/60 Hz
Schaltfrequenz
8 kHz, 4 - 32 kHz regelbar, fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis

Bemessungsbetriebsleistung

Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig
5 HP

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
10 kA
Kurzschluss-Schutz (externe Ausgangskreise)
Typ-1-Koordinierung über Einspeiseeinheit des Energiebusses, Hauptstromkreis

Produktspezifikation exportieren

Benutzerhandbücher

eCAD Modell

Installationsvideos

Kataloge

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.