Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199190
PKZM0-0,25-SPI32

Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter, 0,06 kW, 0,16 - 0,25 A, Einspeiseseitig Schraubklemmen/Abgangsseitig Push-in-Klemmen, MSC

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series PKZM0 Motorschutzschalter
Katalognummer
199190
EAN
4015081972746
Produkt Länge/Tiefe
75 mm
Produkthöhe
102 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.27 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 60947-4-1
CE
Modellcode
PKZM0-0,25-SPI32

Climatic environmental conditions

Höhenlage
Max. 2.000 m
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Design verification

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0.25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
5.15 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.7 W

Electrical rating

Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3e, 690 V, 50 Hz
0.12 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
0.25 A

Features & functions

Betätigertyp
Drehknopf
Merkmale
Phasenausfallempfindlichkeit (gemäß IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 Teil 102)
Funktionen
Phasenausfallempfindlich
Motorschutz
Polzahl
3-polig

General information

Anschlusstechnik
Abgangsseitige Push-In-Klemmen
Einspeiseseitige Schraubklemmen
Schutzart
Klemmen: IP00
IP20
Lebensdauer, elektrisch
100.000 Schaltvorgänge
Lebensdauer, mechanisch
100.000 Schaltvorgänge
Montagemethode
DIN-Schienenmontage (Hutschiene) optional
Einbaulage
Aufschnappbar auf Hutschiene IEC/EN 60715 mit 7,5 oder 15 mm Höhe.
Schalthäufigkeit
40 Schaltspiele/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Motorschutzschalter
Schutz
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Schockfestigkeit
25 g, mechanisch, gemäß IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
Geeignet für
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
Nebenstromkreis: Manueller Typ E bei Einsatz mit Klemme, oder geeignet für Gruppeninstallationen, (UL/CSA)
Temperaturkompensation
-25 - 55 °C, Arbeitsbereich
-5 - 40 °C gemäß IEC/EN 60947, VDE 0660
≤ 0,25 %/K, Restfehler für T > 40°
Benutzt mit
Motorstarterkombinationen Typ MSC…

Short-circuit rating

Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Ics bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 400 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 440 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 500 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussausschaltvermögen Icu bei 690 V AC
150 kA
Bemessungskurzschlussstrom (Gruppenschutz)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, Sicherung, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA) mit 600 A, 600 V hoher Fehlerstrom, CB, SCCR (UL/CSA)
Bemessungskurzschlussstrom (Typ E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Kurzschlussauslöser
Grundgerät, Festeinstellung: 15,5 x Iu
± 20% Toleranz
3,9 A, Irm

Switching capacity

Schaltvermögen
0,25 A, AC-3 bis 690 V

Terminal capacities

Abisolierlänge (Hauptleiter)
12 mm
Klemmenkapazität (feindrähtig mit nicht isolierter Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-1
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-1
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-4
2 x (1 - 4) mm², Push-in-Klemmen, Aderendhülse gemäß DIN 46228-4
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Klemmenkapazität (feindrähtig mit ultraschallverschweißtem Kabelende)
1 x (1 bis 10) mm²
2 x (1 bis 6) mm²
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 10) mm², Push-In-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
1 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
2 x (1 - 6) mm², Schraubklemmen
1 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
2 x (1 - 6) mm², Push-in-Klemmen
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG)
18–10, Schraubklemmen
18 - 8, Push-in Klemmen
Anzugsdrehmoment
1,7 Nm, Schraubklemmen, Hauptleiter

Trip blocks

Überlastauslösestromeinstellung - max.
0.25 A
Überlastauslösestromeinstellung - min.
0.16 A
Auslösecharakteristik
Überlastauslöser: Auslöseklasse 10 A

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.