Eaton NN LTE-Gateway (US-Netz) für die Cloud-Kommunikation
| Produktname |
Eaton NN Edge gateway
|
| Katalognummer |
199359
|
| EAN |
4015081975761
|
| Produkt Länge/Tiefe |
79 mm
|
| Produkthöhe |
107 mm
|
| Produktbreite |
46 mm
|
| Produktgewicht |
0.3 kg
|
| Zertifikat(e) |
CE
UL 508 |
| Modellcode |
NN-GW-100-LTE-US
|
| Benutzt mit |
NubisNet
Brightlayer |
| Typ |
LTE Gateway (US Netz) für Cloud Kommunikation
|
| Merkmale |
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Erweiterbar Fieldbus connection over separate bus coupler possible |
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
Das Gerät erfüllt die Anforderungen, soweit die Angaben in der Montageanweisung beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Ausstattung: |
Potentialtrennung
|
| Zulässiger Bereich |
20,4 - 27,6 V DC, Vernetzung
|
| Luftdruck |
795 hPa bis 1080 hPa (Betrieb)
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
Keine
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
Keine
|
| Montageart |
Tragschienenmontage möglich
|
| Spannungsart |
Gleichstrom
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Stromstoßbemessung |
nach IEC/EN 61131-2
|
| Störaussendung |
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 61131-2)
|
| Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1) |
Keine
|
| SIL (IEC 61508) |
Keine
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-20 °C
|
| Elektromagnetische Felder |
Entspricht EN 61131-2
|
| Produktkategorie |
Hellschicht-Gateways
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen CAN |
0
|
| Relative Luftfeuchtigkeit |
5 - 85 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
|
| Schutzart |
IP20
NEMA 1 |
| Protokoll |
MODBUS
TCP/IP |
| Funkstandardtyp |
UMTS
|
| Schwingfestigkeit |
nach IEC/EN 60068-2-6
|
| Schockfestigkeit |
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
|
| Schnittstellen |
Ethernet (Modbus-TCP-Protokoll), Feldbusanbindung
10/100 Mbps Ethernet Verbindung |
| Systemzubehör |
Ja
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige) |
2
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (parallel) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485) |
1
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (USB) |
0
|
| Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos) |
1
|
| Anzahl Schnittstellen (PROFINET) |
0
|
| Betriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
0 °C
|
| Relative Luftfeuchtigkeit - max. |
85 %
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
3.4 W
|
| Versorgungsspannung bei DC - max. |
27.6 V
|
| Versorgungsspannung bei DC - min. |
20.4 V
|