Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

199379
NN-GW-100-LAN

Eaton NN LAN-Gateway für Cloud-Kommunikation

General Specifications

Produktname
Eaton NN Edge gateway
Katalognummer
199379
EAN
4015081977529
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
100 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.087 kg
Zertifikat(e)
CE
UL 508
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
Modellcode
NN-GW-100-LAN

Produktspezifikationen

Benutzt mit
NubisNet
Brightlayer
Typ
LAN Gateway für Cloud Kommunikation
Merkmale
Feldbusanschluss über separaten Buskoppler möglich
Erweiterbar
Fieldbus connection over separate bus coupler possible
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
Ausstattung:
Potentialtrennung
Zulässiger Bereich
20,4 - 27,6 V DC, Vernetzung
Luftdruck
795 - 1080 hPa (Betrieb)
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Keine
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Keine
Montageart
Tragschienenmontage möglich
Spannungsart
Gleichstrom
Einbaulage
Vertikal
Stromstoßbemessung
nach IEC/EN 61131-2
Störaussendung
30 - 230 MHz (emittiert, hochfrequent, nach EN 61131-2)
Sicherheitsleistungsstufe (EN ISO 13849-1)
Keine
SIL (IEC 61508)
Keine
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
60 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-20 °C
Elektromagnetische Felder
Entspricht EN 61131-2
Produktkategorie
Hellschicht-Gateways
Anzahl der HW-Schnittstellen CAN
0
Relative Luftfeuchtigkeit
5 - 85 % (ohne Betauung, IEC/EN 60068-2-30)
Schutzart
IP20
NEMA 1
Protokoll
MODBUS
TCP/IP
Schwingfestigkeit
nach IEC/EN 60068-2-6
Schockfestigkeit
Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27
Schnittstellen
10/100 Mbps Ethernet Verbindung
Ethernet (Modbus-TCP-Protokoll), Feldbusanbindung
Systemzubehör
Ja
Anzahl HW-Schnittstellen (Industrie-Ethernet)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (sonstige)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (parallel)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-232)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-422)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (RS-485)
1
Anzahl HW-Schnittstellen (seriell TTY)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (USB)
0
Anzahl HW-Schnittstellen (drahtlos)
0
Anzahl Schnittstellen (PROFINET)
0
Betriebstemperatur - max.
55 °C
Betriebstemperatur - min.
0 °C
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
1.2 W
Versorgungsspannung bei DC - max.
27.6 V
Versorgungsspannung bei DC - min.
20.4 V

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.