Eaton DC1 Frequenzumrichter, 115 V AC, 1-phasig, 5,8 A, 1,1 kW, IP66/NEMA 4X, Brems-Chopper, 7-Segment-Anzeige, Lokale Bedienelemente, zusätzlicher Platinenschutz, UV-beständig, FS2
| Produktname |
Eaton DC1 Frequenzumrichter
|
| Katalognummer |
199398
|
| EAN |
4015081977871
|
| Produkt Länge/Tiefe |
182 mm
|
| Produkthöhe |
257 mm
|
| Produktbreite |
188 mm
|
| Produktgewicht |
3.5 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Listed
UL File No.: E172143 Certified by UL for use in Canada UL report applies to both US and Canada UkrSEPRO CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN61800-5 UL UL 508C EAC RoHS, ISO 9001 CUL IEC/EN 61800-2 IEC/EN 61800-3 RCM CE CE marking UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 IEC/EN 61800-5-1 |
| Modellcode |
DC1-1D5D8NB-A6SOE1
|
| Bremswiderstand |
100 Ω
|
| Bremsmoment |
Max. 30 % MN, Standard - Hauptstromkreis
max. 100 % des Bemessungsbetriebsstroms Ie, variabel, DC - Hauptkreis Max. 100 % des Nennbetriebsstroms Ie mit externem Bremswiderstand - Hauptkreis |
| Einschaltschwelle für den Bremstransistor |
390 VDC
|
| Höhenlage |
Über 1000 m mit 1 % Derating pro 100 m
Max. 4000 m |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-20 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
< 95 durchschn. rel. Luftfeuchtigkeit (RH), keine Kondensation, keine Korrosion
|
| Anzahl Eingänge (analog) |
2
|
| Anzahl Eingänge (digital) |
4
|
| Anzahl Ausgänge (analog) |
1
|
| Anzahl Ausgänge (digital) |
1
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
1 (parametrierbar, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Merkmale |
Parametrierung: drivesConnect
Parametrierung: Feldbus Parametrierung: Keypad Parametrierung: drivesConnect mobile (App) |
| Ausstattung: |
Brems-Chopper
Lokale Bedienelemente Interner Gleichspannungszwischenkreis PC-Verbindung zusätzlicher Platinenschutz IGBT-Wechselrichter 7-Segment-Anzeige Breaking resistance UV-Beständigkeit Kontrolleinheit |
| Funktionen |
4-Quadrantenbetrieb möglich
|
| Kabellänge |
150 m, ungeschirmt, max. zulässige Leitungslänge
100 m, geschirmt, max. zulässige Leitungslänge 300 m, ungeschirmt, mit Motordrossel, maximal zulässig, Motoreinspeisung 200 m, geschirmt, mit Motordrossel, max. zulässige Leitungslänge |
| Kommunikationsschnittstelle |
SmartWire-DT, optional
Modbus RTU, eingebaut OP-Bus (RS485), eingebaut CANopen®, eingebaut |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 4X
IP66 |
| Rahmengröße |
FS2
|
| Einbaulage |
Vertikal
|
| Produktkategorie |
Frequenzumrichter
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz (BGV A3, VBG4)
|
| Protokoll |
Andere Bussysteme
MODBUS EtherNet/IP CAN |
| Funkstörklasse |
Optionaler externer Filter zur Funkentstörung für längere Motorkabel und für den Einsatz in verschiedenen EMV-Umgebungen
|
| Geeignet für |
Nebenstromkreise, (UL/CSA)
|
| Effizienz |
97 % (η)
|
| Eingangsstrom ILN bei 150% Überlast |
21.9 A
|
| Ableitstrom bei Erdanschluss IPE - max. |
4,8 mA
|
| Netzeinschalthäufigkeit |
Maximal einmal alle 30 Sekunden
|
| Netzspannung - max. |
115 V
|
| Netzspannung - min. |
110 V
|
| Betriebsart |
Sensorlose Vektorregelung (SLV)
Synchron-Reluktanzmotore Drehzahlregelung mit Schlupfkompensation PM-Motoren U/f-Steuerung BLDC Motoren |
| Ausgangsfrequenz - max. |
500 Hz
|
| Ausgangsfrequenz - min. |
0 Hz
|
| Ausgangsspannung (U2) |
230 V AC, 3-phasig
|
| Überlaststrom IL bei 150% Überlast |
8.7 A
|
| Bemessungssteuerspeisespannung |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Bemessungsfrequenz - max. |
62 Hz
|
| Bemessungsfrequenz - min. |
48 Hz
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
5,8 A bei 150 % Überlast (bei einer Schalthäufigkeit von 6 kHz und einer Umgebungslufttemperatur von +40 °C)
|
| Bemessungsbetriebsspannung |
115 V AC, 1-phasig
|
| Auflösung |
0,1 Hz (Frequenzauflösung, Sollwert)
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz |
35 A, UL (Klasse CC oder J), Sicherheitseinrichtung (Sicherung oder Leitungsschutzschalter), Leistungsverdrahtung
|
| Anlaufstrom - max. |
175 % IH
|
| Netzfrequenz |
50/60 Hz
|
| Schaltfrequenz |
8 kHz, 4 - 32 kHz einstellbar (akustisch), fPWM, Leistungsteil, Hauptstromkreis
|
| Netzformtyp |
Wechselstromsysteme mit geerdetem Mittelpunkt
|
| Nennspannung - max. |
120 V
|
| Zugeordneter Motorstrom IM bei 230V, 50Hz, 150% Überlast |
4.6 A
|