Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

199711
Modellcode: XN-332-5ETH-UMS

Eaton XN-332 Stand-Alone-Schalter als Scheibenmodul im I/O-System XN300, 24 V DC Energieversorgung, 5xEthernet 10/100Mbit/s

General Specifications

Produktname
Eaton XN-332 Ethernet-Switch
Katalognummer
199711
EAN
4015081985937
Produkt Länge/Tiefe
104.2 mm
Produkthöhe
29.3 mm
Produktbreite
80.3 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
CE
Zertifikat(e)
CE
EN 61131-2
EN 61000-6-2
EN 61000-6-4
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Modellcode
XN-332-5ETH-UMS

Features & Functions

Merkmale
Ethernet
Layer 2

General information

Schutzart
IP20
Montageart
Hutprofilschiene

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.