Foto ist repräsentativ
Download
Sicherungseinsatz, Niederspannung, 200 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gR, DIN, IEC, superflink
Produktname |
Eaton Bussmann Serie - D-Niederspannungssicherung
|
Katalognummer |
200D200R
|
EAN |
5027590466349
|
Produkt Länge/Tiefe |
256 mm
|
Produkthöhe |
66 mm
|
Produktbreite |
104 mm
|
Produktgewicht |
222.5 g
|
Einhaltung(en) |
CE
RoHS-konform CE-Kennzeichnung |
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60269-3
VDE 0636 IEC 60269 DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30) DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10) DIN VDE 0636-301 |
Stromstärkewert |
200 A
|
Betriebsspannung |
500 V
|
Ausschaltvermögen |
50 kA
|
Klasse |
Klasse gR
|
Geeignet für |
R2/DV Sicherungssockel
|
Sicherungsgröße |
DV
|
Sicherungstyp |
D200R – Superflink
|
Sicherungsanzeige |
Keine Anzeige
|
Anwendung |
Für häusliche und allgemeine Industrieanwendungen
|