Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung gemäß britischem Standard, 200 A, AC 415 V, V88/J, 31 x 112 mm, gU, Typ 7
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
200MJ27-7
|
| EAN |
5027590466448
|
| Produkt Länge/Tiefe |
120 mm
|
| Produkthöhe |
63 mm
|
| Produktbreite |
158 mm
|
| Produktgewicht |
145 g
|
| Einhaltung(en) |
CE-Kennzeichnung
RoHS-konform |
| Zertifikat(e) |
BS
IEC 60269 EAC |
| Stromstärkewert |
200 A
|
| Stromtyp |
AC
|
| Halterungsabmessungen |
Sonstige
|
| Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte |
81.77 mm
|
| Ausschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsschaltvermögen |
80 kA
|
| Bemessungsspannung AC |
415 V
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungstyp |
MJ27
|
| Betriebsklasse |
gU (Versorgungs-/Transportsicherheit)
|
| Farbe |
Keine
|
| Abschaltleistung |
80 kAIC
|
| Sicherungsanzeige |
Keine
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
Nein.
|
| Watt-Verluste |
13 W
|
| Anschlusstechnik |
Verschraubt
|
| Konstruktion |
BS88/J
|
| Baugröße |
J
|
| Sicherungsform |
doppelte verschraubte Anschlussfahnen
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Betriebsspannung |
415 V
|
| Typ |
Sicherung
|
| Anwendung |
Einspeisesäulen
|
| Sicherungssystem (gemäß IEC 60269) |
Sicherungssystem E
|