Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

2011690
EC4-COMBINATION

Eaton EC4P easyControl-Kombination, individuelle Beschriftung, Kundenspezifische Ausführung

General Specifications

Produktname
Eaton EC4P Zubehör Kundenspezifische easyControl-Kombination
Katalognummer
2011690
Produkt Länge/Tiefe
72 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
107.5 mm
Produktgewicht
0.29 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Modellcode
EC4-COMBINATION

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Merkmale und funktionen

Beschriftung
Individuelle Beschriftung möglich

Produktspezifikation exportieren