Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, H x B x T = 280 x 200 x 160 mm, +Tragschiene
| Produktname |
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
|
| Katalognummer |
206892
|
| EAN |
4015082068929
|
| Produkt Länge/Tiefe |
160 mm
|
| Produkthöhe |
280 mm
|
| Produktbreite |
200 mm
|
| Produktgewicht |
1.05 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL94: VO/1.5 mm thickness
DIN EN 62208 IEC/EN 60529 IEC 60068-2-11 UL94: HB |
| Kataloghinweise |
Leuchtmelder L-… montierbar in Bodenausbrechung M20/M25
|
| Modellcode |
CI-K5-160-TS
|
| Umweltbeständigkeit |
Teilweise beständig gegen Benzol
Beständig gegen Salzlösungen Beständig gegen Säuren (< 10%) Teilweise beständig gegen Alkohol Beständig gegen Alkohol Nicht beständig gegen Laugen Nicht beständig gegen Mineralöl Beständig gegen Laugen Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung) Teilweise beständig gegen Fette Beständig gegen Benzin Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial) Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %) Beständig gegen Mineralöl Nicht beständig gegen Benzol Beständig gegen Benzol Beständig gegen Fette |
| Stoßfestigkeit |
IK06 (nach EN 50102)
|
| Temperaturbeständigkeit |
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung) |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
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
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht anwendbar.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
41 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Abstrahlbare Verlustleistung bei Einzelaufstellung |
41 W (bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C)
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035) Schwarz (RAL 9005) |
| Gehäusematerial |
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Plastik |
| Merkmale |
halogenfrei
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild |
| Ausstattung: |
Tragschiene nach IEC/EN 60715
Steuerleitungseinführung Bestückungsgewicht: max. 0,65 kg |
| Vorprägungen |
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte
Hartspiegelausführung |
| Deckelmaterial |
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
|
| Schutzart |
IP65
NEMA sonsitge |
| Schutzart (Vorderseite) |
IP65
|
| Durchschlagfestigkeit |
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
|
| Brennverhalten |
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran) nach VDE 0471 Teil 2) |
| Ausführung |
Aufputzmontage
|
| Einbautiefe |
128 mm
|
| Einbaugewicht Kapazität - max. |
1 kg
|
| Produktkategorie |
Leergehäuse
|
| Geeignet für |
NOT-HALT
|
| Oberflächenbehandlung |
korrosionsbeständig
|
| Kriechstromfestigkeit |
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112) |
| Typ |
Leergehäuse
|
| Wasserverbrauch |
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)
|