Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Aufbau, 1 Baueinheit(en), 2-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild
Produktname |
Eaton Moeller® series T0 EIN-AUS-Schalter
|
Katalognummer |
207061
|
EAN |
4015082070618
|
Produkt Länge/Tiefe |
137 mm
|
Produkthöhe |
102 mm
|
Produktbreite |
80 mm
|
Produktgewicht |
0.253 kg
|
Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3 VDE 0660 IEC/EN 60204 |
Kataloghinweise |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
|
Modellcode |
T0-1-102/I1
|