Dokument herunterladen () von 20

207309
Modellcode: P1-25/I2-SI-SW

Eaton Moeller® series P1 Sicherheitsschalter, P1, 25 A, 3-polig, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, mit Warnhinweis „safety switch“ (Sicherheitsschalter)

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Sicherheitsschalter
Katalognummer
207309
EAN
4015082073091
Produkt Länge/Tiefe
125 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.455 kg
Zertifikat(e)
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
P1-25/I2-SI-SW

Produktspezifikation exportieren