Dokument herunterladen () von 20

207325
Modellcode: P1-32/I2/SVA(A)

Eaton Moeller® series P1 Ein-/Ausschalter, P1, 32 A, Aufbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Zylinderschloss-Sperre SVA

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
207325
EAN
4015082073251
Produkt Länge/Tiefe
126 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.544 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
Modellcode
P1-32/I2/SVA(A)

Produktspezifikation exportieren