Dokument herunterladen () von 20

207419
Modellcode: T5-4-8902/Z

Eaton Moeller® series T5 Umschalter, T5, 100 A, Zwischenbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, Netz-0-Notstrom, Designnummer 8902

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T5 Umschalter
Katalognummer
207419
EAN
4015082074197
Produkt Länge/Tiefe
182 mm
Produkthöhe
88 mm
Produktbreite
88 mm
Produktgewicht
0.778 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60204
VDE 0660
IEC/EN 60947-3
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T5-4-8902/Z

Produktspezifikation exportieren