Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

207602
KT-M20

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Membrantülle, M20

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabeltülle metrisch
Katalognummer
207602
EAN
4015082076023
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
KT-M20

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Wasserfest
halogenfrei
Gasdicht
Besondere Merkmale
mit integrierter Durchsteckmembran
Risiko Stressbruch
relativ hoch
Benutzt mit
Membrantüllen
H03VV-F 0,75 mm² (3x)
NYM 1,5 mm² (5x) oder 2,5 mm² (5x)

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Membrantüllen metrisch
Kabeltüllen
Kabelmanagement
Farbe
Grau
Lichtgrau (RAL 7035)
Ausführung
Geschlossen
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Temperaturbeständigkeit
Temperaturbeständig: -40 °C - 80 °C, kurzzeitig bis ca. 100 °C

Technische daten - elektrisch

Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3

Technische daten - mechanisch

Bohrungsdurchmesser
20.5 mm
Leitungseinführungstyp
Rundkopf
M20
Chemische Beständigkeit
Beständig gegen: Alkohol, tierisches und pflanzliches Fett, Sole, schwache Säuren, Prozess-
Schutzart
IP66
Für Kabelaußendurchmesser - max.
13 mm
Für Kabelaußendurchmesser - min.
1 mm
Für Wandstärke - max.
9.5 mm
Für Wandstärke - min.
1 mm
Material
halogenfrei
Sonstiges
PE und thermoplastisches Elastomer
Silikonfrei
Materialqualität
Polyethylen (PE)
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Öffnungsdurchmesser
20.5 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
13 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
1 mm
Oberflächenausführung
RAL 7035, lichtgrau
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gewindegröße
M20
Gewindegröße (PG)
0
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C

Produktspezifikation exportieren