Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Membrantülle, M32
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
207604
|
| EAN |
4015082076047
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
35 mm
|
| Produktbreite |
35 mm
|
| Produktgewicht |
0.004 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
KT-M32
|
| Merkmale |
Gasdicht
halogenfrei Wasserfest |
| Besondere Merkmale |
mit integrierter Durchsteckmembran
|
| Risiko Stressbruch |
relativ hoch
|
| Benutzt mit |
H03VV-F 0,75 mm² (3x)
NYM 16 mm² (4x) oder 10 mm² (5x) Membrantüllen |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Membrantüllen metrisch
Kabeltüllen Kabelmanagement |
| Farbe |
Lichtgrau (RAL 7035)
Grau |
| Ausführung |
Geschlossen
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: -40 °C - 80 °C, kurzzeitig bis ca. 100 °C
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bohrungsdurchmesser |
32.5 mm
|
| Leitungseinführungstyp |
Rundkopf
M32 |
| Chemische Beständigkeit |
Beständig gegen: Alkohol, tierisches und pflanzliches Fett, Sole, schwache Säuren, Prozess-
|
| Schutzart |
IP66
|
| Für Kabelaußendurchmesser - max. |
25 mm
|
| Für Kabelaußendurchmesser - min. |
1 mm
|
| Für Wandstärke - max. |
9.5 mm
|
| Für Wandstärke - min. |
1 mm
|
| Material |
Sonstige
halogenfrei PE und thermoplastisches Elastomer Silikonfrei |
| Materialqualität |
Polyethylen (PE)
|
| Anzahl der Kabel - max. |
1
|
| Anzahl der Kabel - min. |
1
|
| Öffnungsdurchmesser |
32.5 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - max. |
25 mm
|
| Geeignet für Leitungsdurchmesser - min. |
1 mm
|
| Oberflächenausführung |
RAL 7035, lichtgrau
|
| Oberflächenschutz |
Sonstige
|
| Gewindegröße |
M32
|
| Gewindegröße (PG) |
0
|
| Betriebstemperatur - max. |
40 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-5 °C
|