Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

208689
Modellcode: L-R

Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, rot

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
Katalognummer
208689
EAN
4015082086893
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.035 kg
Zertifikat(e)
Request filed for UL and CSA
Modellcode
L-R

Betätigungselement

Farbe der Lünette
Sonstiges
Frontringmaterial
Kunststoff
Design
Konisch
Ausstattung:
Frontring
Linsenfarbe
Rot
Linsentyp
rund
Hoch

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Nein

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 4x, 13
Schutzart (Vorderseite)
IP67/IP69K
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.