Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder, grün
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 Leuchtmelder
|
| Katalognummer |
208690
|
| EAN |
4015082086909
|
| Produkt Länge/Tiefe |
30 mm
|
| Produkthöhe |
30 mm
|
| Produktbreite |
60 mm
|
| Produktgewicht |
35 g
|
| Zertifikat(e) |
Request filed for UL and CSA
|
| Modellcode |
L-G
|
| Farbe der Lünette |
Sonstige
|
| Frontringmaterial |
Kunststoff
|
| Design |
Konisch
|
| Ausstattung: |
Frontring
|
| Linsenfarbe |
Grün
|
| Linsentyp |
Hoch
rund |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 4x, 13
|
| Schutzart (Vorderseite) |
IP67/IP69K
|
| Öffnungsdurchmesser |
22.5 mm
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|