Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, isolierte Grifflaschen
| Produktname |
Eaton-Bussmann-Baureihe – NH-Sicherung mit Niederspannung
|
| Katalognummer |
20NHG01BI
|
| EAN |
5027590468176
|
| Produkt Länge/Tiefe |
135 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
30 mm
|
| Produktgewicht |
295 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
CE-Kennzeichnung |
| Zertifikat(e) |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
| Modellcode |
NH FUSE 20A 500V GL/GG SIZE 01
|
| Stromstärkewert |
20A
|
| Betriebsspannung |
500 V
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Ausschaltvermögen |
120 kA
|
| Klasse |
Klasse gG/gL
|
| Sicherungsgröße |
NH01
|
| Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL) |
ja
|
| Geeignet für |
Mikroschalter 170H0235
|