Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

211107
CI-K2-80-A

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x80mm, +Ausschnitt 45mm CI-K2-80-A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
211107
EAN
4015082111076
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.32 kg
Zertifikat(e)
IEC 60068-2-11
UL94: HB
UL94: VO/1.5 mm thickness
IEC/EN 60529
DIN EN 62208
Modellcode
CI-K2-80-A

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Umweltbeständigkeit
Nicht beständig gegen Benzol
Teilweise beständig gegen Benzol
Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung)
Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %)
Teilweise beständig gegen Alkohol
Beständig gegen Säuren (< 10%)
Beständig gegen Alkohol
Nicht beständig gegen Laugen
Beständig gegen Benzol
Beständig gegen Laugen
Beständig gegen Benzin
Teilweise beständig gegen Fette
Beständig gegen Salzlösungen
Beständig gegen Mineralöl
Beständig gegen Fette
Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial)
Nicht beständig gegen Mineralöl
Stoßfestigkeit
IK06 (nach EN 50102)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 80 °C (Dichtung)
-40 - 120 °C (Gehäuse)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis
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
Bitte anfragen
10.2.5 Heben
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035)
Gehäusematerial
Kunststoff
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
halogenfrei
Ausstattung:
Kappenmaßausschnitt
Durchsteckbare Kabeleinführungsmembran
Steuerleitungseinführung
Vorprägungen
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte

Allgemeine Informationen

Deckelmaterial
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart
IP20
NEMA sonsitge
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Brennverhalten
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran und Dichtungsm.) nach VDE 0471 Teil 2)
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
46 mm
Einbaugewicht Kapazität - max.
0.7 kg
Produktkategorie
Leergehäuse
Geeignet für
NOT-HALT
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Kriechstromfestigkeit
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112)
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
Typ
Leergehäuse
Wasserverbrauch
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)

Produktspezifikation exportieren