Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

211108
CI-K2-80-K

Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse, HxBxT=160x100x100mm, +Klappdeckel CI-K2-80-K

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
211108
EAN
4015082111083
Produkt Länge/Tiefe
100 mm
Produkthöhe
180 mm
Produktbreite
100 mm
Produktgewicht
0.342 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60529
UL94: VO/1.5 mm thickness
IEC 60068-2-11
UL94: HB
DIN EN 62208
Modellcode
CI-K2-80-K

Umgebungsbedingungen, Mechanik

Umweltbeständigkeit
Teilweise beständig gegen Fette
Teilweise beständig gegen Säuren (> 10 %)
Nicht beständig gegen Mineralöl
Beständig gegen Laugen
Beständig gegen Alkohol
Beständig gegen Benzin
Beständig gegen Salzlösungen
Beständig gegen Fette
Beständig gegen Säuren (< 10%)
Teilweise beständig gegen Alkohol
Nicht beständig gegen Benzol
Beständig gegen Benzol
Chemikalienbeständig (Basis, Abdeckung)
Teilweise beständig gegen Benzol
Chemikalienbeständig (Durchdrückmembrane (CI-K1/CI-K2) und Dichtungsmaterial)
Nicht beständig gegen Laugen
Beständig gegen Mineralöl
Stoßfestigkeit
IK06 (nach EN 50102)
Temperaturbeständigkeit
-40 - 120 °C (Gehäuse)
-40 - 80 °C (Dichtung)

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Bauartnachweis
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
Auf Anfrage
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
10 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Gehäusefarbe
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035)
Schwarz (RAL 9005)
hellgrau, Antrieb (RAL 7035)
Gehäusematerial
1 Ω x 10¹³ (Oberflächenwiderstand nach IEC 60093)
Plastik
Merkmale
UV-Beständigkeit unter dem Schutzschild
halogenfrei
Ausstattung:
Klappdeckel
Steuerleitungseinführung
Vorprägungen
Metrische Kabeleinführungsdurchbrüche oben, Boden- und Rückenplatte
Harte metrische Vorprägungen für Kabeleinführungen

Allgemeine Informationen

Deckelmaterial
Glasfaserverstärktes Polycarbonat
Schutzart
IP54
NEMA sonstige
Durchschlagfestigkeit
30 kV/mm, nach IEC 60243-1
Brennverhalten
960 °C/1 mm Stärke (Basis, Deckel; Glühdraht nach VDE 0471 Teil 2)
650 °C/1 mm dick (Durchdrückmembran und Dichtungsm.) nach VDE 0471 Teil 2)
Ausführung
Aufputzmontage
Einbautiefe
70 mm
Einbaugewicht Kapazität - max.
0.7 kg
Produktkategorie
Leergehäuse
Geeignet für
NOT-HALT
Oberflächenbehandlung
korrosionsbeständig
Kriechstromfestigkeit
CTI 175 (Sockel, nach IEC 60112)
CTI 175 (Abdeckung, nach IEC 60112)
Typ
Leergehäuse
Wasserverbrauch
0,29 % (nach DIN EN ISO 62)

Produktspezifikation exportieren