Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

211808
Modellcode: AZ-3N-C100

Eaton Moeller series xEffect – AZ LS-Schalter. Leitungsschutzschalter (MCB), AZ, 3-polig+N, Auslösekennlinie: C, Bemessungsstrom In: 100 A

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller series xEffect - AZ MCB
Katalognummer
211808
EAN
4015082118082
Produkt Länge/Tiefe
90 mm
Produkthöhe
75 mm
Produktbreite
108 mm
Produktgewicht
0.859 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-2
EN45545-2
IEC 61373
Modellcode
AZ-3N-C100

Delivery program

Anwendung
  • Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
  • xEffect – Schaltanlagen für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen
Polzahl
3-polig + N
Anzahl der Pole (insgesamt)
4
Anzahl der Pole (geschützt)
3
Auslösecharakteristik
C
Auslösecharakteristik
C
Stromstärkewert
100 A
Typ
  • AZ
  • Leitungsschutzschalter

Technical Data - Electrical

Spannungsart
Wechselstrom
Betriebsspannung
230 V AC / 400 V AC
Nennspannung bei DC
60 V DC (pro Pol)
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
400 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4 kV
Bemessungsfrequenz - min.
50 Hz
Bemessungsfrequenz - max.
60 Hz
Bemessungsschaltvermögen (IEC/EN 60947-2)
20 kA
Betriebsschaltvermögen
20 kA
Zulässige Vorsicherung - max.
200 A gL/gG
Selektivitätsklasse
3
Lebensdauer, elektrisch
10.000 Schaltvorgänge
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
2
Energie-Einspeiserichtung
beliebig

Technical Data - Mechanical

Rahmen
45 mm
Gehäusebreite
90 mm
Breite in Anzahl der modularen Abstände
6
Einbautiefe
75 mm
Einbaubreite je Pol
27 mm
Einbaubreite
27 mm
Montagemethode
Hutschiene IEC/EN 60715
Schutzart
IP20
IP40 (wenn montiert)
Anschlussklemmen (oben und unten)
Liftklemmen
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtige Ader) - max.
50 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - min.
2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig) - max.
50 mm²
Anschlussquerschnitte (Steuerkabel)
2,5 mm² - 50 mm²
Klemmenschutz
Finger- und Berührungssicher, DGUV VS3, EN 50274

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig
9.1 W
Verlustleistung des Betriebsmittels, stromabhängig
28.3 W
27.3 W
Verlustleistung statisch, stromunabhängig
0 W
Verlustleistungsabgabevermögen
0 W
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Additional information

Energiebegrenzungsklasse
3
Merkmale
Gleichzeitige Schaltung N-neutral
Zusatzeinrichtungen möglich
Besondere Merkmale
Hinweis zur Umgebungstemperatur: Ein Anstieg um 1 °C führt zu einer linearen Reduzierung der Strombelastbarkeit um 0,5 %
Benutzt mit
AZ
Leitungsschutzschalter

Produktspezifikation exportieren

Declarations of conformity

eCAD Modell

Installationsanleitung

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.