Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

AZ xEffect Leitungsschutzschalter

Der AZ ist ein Leitungsschutzschalter - ein mit einem thermischen und einem elektromagnetischen Auslöser ausgestattetes Schutzschaltgerät in 1-, 2-, 3-, 4- und 3+N-poliger Ausführung. Der AZ ist mit Bemessungsströmen von 20 bis 125 A für Wechsel- und Gleichspannungsanwendungen (60 V pro Pol) geeignet. Das Schaltvermögen beträgt je nach Gerätetyp bis zu 25 kA nach IEC/EN 60947-2.

Varianten
1-, 2-, 3-, 4- und 3+N-polig
Gemäß
IEC/EN 60947-2
Bemessungsströme
bis zu 125 A

Hauptmerkmale

  • Hochwertiger Leitungsschutzschalter für Anwendungen im industriellen Umfeld und Gebäudeinstallationen.
  • Energiebegrenzungsklasse 3
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Bemessungsströme bis 125 A
  • Auslösecharakteristiken B, C und D (4-polig nur B und C)
  • Bemessungsschaltvermögen bis 25 kA nach IEC/EN 60947-2
  • Mit Trennereigenschaft. Erfüllt die Anforderungen der Isolationskoordination (= Abstand zwischen Kontakten ≥ 4 mm).
  • Schaltkontakt doppelt unterbrechend
  • Verschienungskompatibel
  • Umfangreiches Zubehörprogramm, das auch nachträglich anbaubar ist.

Zuverlässiger Leitungsschutz

LS-Schalter schützen Leitungen vor Beschädigungen durch Überlast und Kurzschluss: Bei gefährlich hohen Strömen unterbricht der thermische Bimetallauslöser des Schutzschalters die Stromzufuhr. Im Kurzschlussfall sorgt der elektromagnetische Schnellauslöser für einen möglichst raschen Schaltvorgang.

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Die AZ-Leitungsschutzschalter von Eaton sind typengeprüft und nach IEC/EN 60947-2 (VDE 0660-101) zugelassen. Die Norm gilt für Leistungsschalter in Stromkreisen mit Bemessungsspannungen bis 1000 V Wechselspannung oder bis 1500 V Gleichspannung.

Der richtige Leitungsschutzschalter für jede Anwendung

Schutzschalter mit Auslösecharakteristik B sind der Standard-MCB-Typ, der für Beleuchtungs- und Steckdosenkreise verwendet wird. Für Stromkreise mit hohen Spitzenströmen (Motoren, Leuchtmittel mit Vorschaltgeräten, etc.) bieten sich Geräte mit Charakteristik C an. Für induktive und kapazitive Verbraucher (Magnetventile, Transformatoren, etc.) werden Schalter mit Charakteristik D verwendet.

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect-Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.

Produkte

Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close