Der Fehlerstromschutzschalter xEffect Typ F ist eine Spezialvariante des Typs A mit veränderten Frequenzcharakteristika. Der FI-Schalter des Typs F entspricht der IEC/EN 62423 und bietet sicheren und zuverlässigen Schutz gegen sinusförmige Fehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme. Er kann auch Restströme mit gemischten Frequenzen von bis zu 1 kHz (10, 50, 1.000 Hz) gemäß IEC/EN 62423 verwalten.
Erhöhter Schutz durch
Weniger ungewollte Auslösungen durch
Ihre Suche "" Es wurde leider kein passendes Produkt oder Dokument gefunden.