Dokument herunterladen () von 20
Schutz- und Leistungsschalter

xEffect Kombiniertes FI/LS-Gerät FRBm4 , 3+N-polig

Dieser FI/LS-Schalter ist eine hochwertige Kombination von Fehlerstromschutz- und Leitungsschutzschalter mit netzspannungsunabhängiger Auslösung und einer Vielzahl von Bemessungsauslöseströmen. 

Der FRBm4 in 3+N-poliger Ausführung ist als AC- und A-Typ erhältlich. Beide Typen sind stromstoßfest bis 250 A. Diese kombinierten RCD/MCB-Schalter sind mit Nennströmen von 20 bis 32 A und in den Auslösecharakteristiken B, C oder D erhältlich. Das Schaltvermögen beträgt min. 4,5 kA.

Bemessungsströme
Bis zu 32 A
Auslösekennlinien
B, C und D
Bemessungsschaltvermögen
4,5 kA

Hauptmerkmale

  • Hochwertige FI/LS-Gerätekombination
  • Netzspannungsunabhängige Auslösung
  • Kontaktstellungsanzeige (rot/grün)
  • Fehlerstromauslöseanzeige (weiß/blau)
  • Verschienungskompatibel
  • Doppelkomfortklemme (Lift/Maul) oben und unten
  • Positionierungsmöglichkeiten der Sammelschienen für Leitungs- und Lastklemmen
  • Freier Klemmenraum trotz installierter Sammelschienen
  • Berührungsschutz der Anschlussklemmen
  • Tristabiler Rastschieber für den einfachen Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband 
  • Umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar
  • Bemessungsströme bis 32 A 
  • Auslösekennlinien B, C, D
  • Bemessungsschaltvermögen min. 4,5 kA 

Normgerechte Ausführung in geprüfter Qualität

Eatons FI/LS-Schalter entsprechen der IEC-Norm 61009 für FI/LS-Schalter in festen Installationen bis zu 125 A.

Alle Anforderungen gemäß den Produktnormen werden erfüllt, wobei die anwendbaren zusätzlichen Normen auf dem Gerät selbst aufgedruckt sind.

Passende FI/LS-Typen für alle Eventualitäten

Bei der Auswahl der „richtigen" FI/LS-Typen für die einzelnen Geräte-, Beleuchtungs- und Steckdosenkreise ist folgendes zu beachten:

  • Typ A: Schützt bei besonderen, nicht geglätteten Formen von Gleichfehlerströmen.
  • Typ AC: Dieser Typ kann nur Wechselfehlerströme zuverlässig erkennen (in DE nicht zugelassen).

Kombinierter Schutz in einem einzigen Gerät

Der hohe Qualitätsstandard von Eaton garantiert umfassenden Personen- und Geräteschutz durch die Kombination der Funktionalitäten eines Fehlerstromschutzschalters mit denen eines Leitungsschutzschalters in einem einzelnen Gerät. Sparen Sie Zeit und Aufwand bei der Verdrahtung und schützen Sie die Anlage dennoch vor Überlast, Kurzschluss und Fehlerstrom. Der Einsatz sogenannter RCBOs erhöht nicht nur die Sicherheit, sondern vor allem auch die Verfügbarkeit einer elektrischen Anlage.

Maximale Sicherheit bei Bahnanwendungen

Die Schutzschaltgeräte der xEffect Reihe sorgen auch bei Bahnanwendungen für höchste Sicherheitsstandards. Dank der Konformität mit spezifischen Normen wie IEC 61373 (Schienenfahrzeugausrüstung - Schock und Vibrationstests) und EN 45545-2 (Brandschutz auf Schienenfahrzeugen) bieten diese Produkte ein Höchstmaß an Sicherheit und Leistung für Anwendungen in Schienenfahrzeugen. Zusätzlich zu den Standardschaltgeräten bieten wir auch eine breite Palette von Leitungsschutzschaltern und FI-Schaltern für den Anschluss von Ringkabelschuhen in Bahnanwendungen an.
Produkte
Unterschiede markieren
Nur Unterschiede anzeigen
Leere Funktionen ausblenden
Download Links
X
Download Close