Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

212367
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804

Eaton Moeller® series T0 T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804

General Specifications

Produktname
Eaton rotary cam switch
Katalognummer
212367
EAN
4015082123673
Produkt Länge/Tiefe
107 mm
Produkthöhe
122 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.405 kg
Zertifikat(e)
UL Listed
CSA Certified
Modellcode
T0-2-113/I1/SVB-SW/L-SOND804

Produktspezifikationen

Farbe des Auslösers
Schwarz
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
20 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
20 A
Schaltleistung bei 400 V
5.5 kW
Gerätekonstruktion
Komplettgerät im Gehäuse
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
0,32 kA
Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises
Schraubanschluss
Betätigertyp
Türkupplungsdrehantrieb
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
6 kA,
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Schutzart
NEMA 12
Anzahl der Schalter
1
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - min.
690 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW

Produktspezifikation exportieren