Dokument herunterladen () von 20

215222
Modellcode: T3-4-8902/E

Eaton Moeller® series T3 Umschalter, T3, 32 A, Einbau, 4 Baueinheit(en), Kontakte: 8, 60 °, rastend, mit 0-Stellung, Netz-0-Notstrom, Designnummer 8902

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series T3 Umschalter
Katalognummer
215222
EAN
4015082152222
Produkt Länge/Tiefe
114 mm
Produkthöhe
54 mm
Produktbreite
61 mm
Produktgewicht
0.252 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
UL 508
IEC 60947
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-3
VDE
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60204
CSA
CSA Class No.: 3211-05
CE
CSA File No.: 012528
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-3
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL 60947-4-1
UL
VDE 0660
CSA-C22.2 No. 94
Kataloghinweise
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw) für eine Zeit von 1 Sekunde
Modellcode
T3-4-8902/E

Produktspezifikation exportieren