Dokument herunterladen () von 20

215269
Modellcode: CU12X10

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 12x10x1500mm, verzinnt

General Specifications

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
215269
EAN
4015082152697
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
12 mm
Produktgewicht
1.61 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
CU12X10

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • System für Flachschienen
Ausführung
Senkkopf
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Nennstrom
240 A

Technical data - electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
240 A

Technical data - mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Material
Kupfer, verzinnt

Additional information

Funktionen
Flachschiene
Vorbereitetes Gehäuse
System für Flachschienen
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Zubehör Steuerungsbau
60-mm-System
System für Flachschienen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.