Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Mehrfachdichtungen für Kabelstutzen V-M…, Kabeleinführung M25, 4x 5-6mm
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für LV-Schaltanlage
|
| Katalognummer |
215451
|
| EAN |
4015082154516
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
20 mm
|
| Produktgewicht |
0.002 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Modellcode |
MFD25
|
| Benutzt mit |
H03VV-F 0,75 mm² (2x) oder 0,75 mm² (3x)
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Mehrfachdichtungen
Kabelmanagement |
| Farbe |
Schwarz, ähnlich RAL 9005
|
| Typ |
Allgemeines Schaltschrankzubehör
|
| Temperaturbeständigkeit |
Temperaturbeständig: -25 °C - 100 °C, kurzzeitig bis ca. 120 °C
|
| Leitungseinführungstyp |
M25
|
| Schutzart |
IP66
|
| Innendurchmesser |
6 mm
|
| Material |
Kunststoff
thermoplastisches Elastomer |
| Materialqualität |
Polyamide (PA)
|
| Nenngröße in Zoll |
Sonstige
|
| Nenn-Gewindegröße Zoll/Gasleitungsgewinde |
Sonstige
|
| Leitungsaußendurchmesser |
4 x (5–6) mm
|
| Stärke |
10 mm
|
| Gewindeart |
Metrisch
|
| Nenndurchmesser |
0 mm
|
| Betriebstemperatur - max. |
100 °C
|
| Betriebstemperatur - min. |
-40 °C
|