Dokument herunterladen () von 20

215999
Modellcode: LHSP-E

Eaton Vertriebsteile MCB-Schloss, SP-E

General Specifications

Produktname
Eaton Vertriebsteile
Katalognummer
215999
EAN
9010238140233
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
90 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Modellcode
LHSP-E

Produktspezifikationen

Benutzt mit
MCB Schloss
Merkmale
Sperren gegen Einschalten
Art des Zubehörs/Ersatzteils
MCB-Schlösser
Typ
  • Zubehör
  • Zubehör für Leitungsschutzschalter
Anwendung
Schaltgeräte für industrielle und erweiterte kommerzielle Anwendungen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.