Eaton Moeller® series M22 Drucktaste, RMQ-Titan, Gehäuse, tastend, 1 Ö, 1 S, grün, beschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 montierter Drucktaste
|
| Katalognummer |
216522
|
| EAN |
4015082165222
|
| Produkt Länge/Tiefe |
70 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
72 mm
|
| Produktgewicht |
0.185 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL CE CSA-C22.2 No. 14-05 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 VDE 0660 CSA |
| Kataloghinweise |
Kontakte mit Sicherheitsfunktion, durch Zwangsöffnung nach IEC/EN 60947-5-1
|
| Modellcode |
M22-D-G-X1/KC11/I
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
Grün
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Design |
Gehäuse
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Vorprägungen |
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich)
1 x M20 (Durchbruch zur Leitungseinführung seitlich) 2 x M16 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel) |
| Anzahl der Befehlsstellungen |
1
|
| Einbaustellen |
1
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
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
Auf Anfrage
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
500 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
115 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
24 V
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer |
1.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schalthäufigkeit |
1800 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Drucktastenbetätiger
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|