Eaton Moeller® series M22 Gehäuse, Drucktasten, Leuchtmelder, Gehäuse, tastend, 2 Ö, 2 S, Schraubanschluss, Einbaustellen 2, grau, beschriftet, Frontring Titan
| Produktname |
Eaton Moeller® series M22 montierter Drucktaste
|
| Katalognummer |
216533
|
| EAN |
4015082165338
|
| Produkt Länge/Tiefe |
80 mm
|
| Produkthöhe |
70 mm
|
| Produktbreite |
153 mm
|
| Produktgewicht |
0.317 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA
CSA Class No.: 3211-03 CSA File No.: 012528 CSA-C22.2 No. 94-91 CE UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 UL File No.: E29184 VDE 0660 |
| Modellcode |
M22-I3-M2
|
| Betätigungskraft |
5 N
|
| Farbe des Auslösers |
rot/weiß/grün
|
| Betätigerfunktion |
Tastend
|
| Betätigerbewegung und Betätigungskraft (DIN EN 60947-5-1) |
4.8 mm
|
| Farbe der Lünette |
Titan
|
| Design |
Gehäuse
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Beschriftung |
Beschriftet
|
| Knopfbewegung |
5.7 mm
|
| Vorprägungen |
2 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung am Sockel)
2 x M25/20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich) |
| Lichtfarbe |
weiß
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
3
|
| Einbaustellen |
2
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
70 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| 10.10 Erwärmung |
Die Erwärmungsberechnung liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Eaton stellt Verlustleistungsdaten der Geräte bereit.
|
| 10.11 Kurzschlussfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
|
| 10.13 Mechanische Funktion |
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
|
| 10.2.2 Korrosionsbeständigkeit |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk. |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung |
Auf Anfrage
|
| 10.2.5 Heben |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.6 Schlagprüfung |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.2.7 Beschriftungen |
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.3 Schutzart von Baugruppen |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.4 Luft- und Kriechstrecken |
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
|
| 10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.6 Einbau von Betriebsmitteln |
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
|
| 10.7 Innere Stromkreise und Verbindungen |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.8 Anschlüsse für von außen eingeführte Leiter |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.2 Betriebsfrequente Spannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| 10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff |
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.11 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
1 W
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
264 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
85 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
264 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
85 V
|
| Schutzart |
IP67/IP69K
NEMA 4x, 13 |
| Lebensdauer |
5.000.000 mechanische Schaltspiele
|
| Einbaulage |
beliebig
|
| Schalthäufigkeit |
3600 Schaltspiele/h
|
| Produktkategorie |
RMQ-Titan
|
| Größe |
Frontabmessung: 153 x 80 mm
|
| Typ |
|
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq) |
1 kA
|