Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

216704
M22-DDL-WS

Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste, RMQ-Titan, Tasten und Leuchtmelder vorstehend, tastend, Vorsatzlinse weiß, weiß, schwarz, unbeschriftet, Frontring Titan

General Specifications

Produktname
Eaton Moeller® series M22 Doppeldrucktaste
Katalognummer
216704
EAN
4015082167042
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
55 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.015 kg
Einhaltung(en)
CE-Kennzeichnung
Zertifikat(e)
CSA Std. C22.2 No. 94-91
UL 508
IEC 60947-5
CSA Std. C22.2 No. 14-05
EN 60947-5
VDE
CSA
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL Category Control No.: NKCR
IEC/EN 60947-5
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
VDE 0660
CE
DNV
Modellcode
M22-DDL-WS

Betätigungselement

Betätigungskraft
5 N
Farbe des Auslösers
Schwarz und weiß
Betätigerfunktion
Tastend
Tastfunktion
Farbe der Lünette
Titan
Frontringmaterial
Plastik
Design
nicht bündig
klassisch
Ausstattung:
Frontring
Beschriftung
unbeschriftet
Linsenfarbe
weiß
Linsentyp
Linsenkopf
Anzahl der Befehlsstellungen
2

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - max.
80 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungstemperatur Lagerung - min.
-40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kommunikation

Anbindung an SmartWire-DT
Mit SWD-RMQ-Anschaltungen
Ja

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA 12
NEMA 3R
NEMA 13
IP66
NEMA 4X
Schutzart (Vorderseite)
IP66
NEMA 4X
Lebensdauer, mechanisch
200.000 Schaltvorgänge
Einbaulage
Nach Bedarf
Öffnungsdurchmesser
22.5 mm
Schalthäufigkeit
3600 Schaltspiele/h
Produktkategorie
RMQ-Titan
Größe
Frontabmessung: 29,7 x 54,7 mm
Geeignet für
Beleuchtung
Typ
Doppeldrucktaste

Produktspezifikation exportieren